Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/07d0ed7c-8885-4bdc-91d6-0b782be3049f
Koti
Luokat
Saniteetti
Peilit
IOM Mirror Chrome For Shower
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
IOM Mirror Chrome For Shower
Accessories IOM-Magnifying mirrors
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Magnifying mirrors for wall installation.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
A9111
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Bathroom Mirrors
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-08-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
293
Leveys (mm)
238
Syvyys (mm)
20
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.it
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.it
Tuotesertifiointi
http://www.idealstandard.it
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.it
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Nettopaino (kg)
1.16
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Peilit
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 -kuvaus
Bathroom mirrors
OmniClass-numero
23-31 25 00
OmniClass-nimike
Toilet and Bath Specialties
Alueellinen saatavuus
Aasia
Eurooppa
Afrikka
Afganistan
Espanja
Egypti
Arabiemiirikunnat
Saksa
Bahrain
Irak
Iran
Israel
Jemen
Jordania
Kuwait
Libanon
Oman
Palestiinalaisalueet
Qatar
Saudi-Arabia
Syyria
Turkki
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Lataa
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Lataa
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Lataa
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Lataa