Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/3a6001f5-55f6-43bf-be6c-b5eac6e518ab
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuonetarvikkeet
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
A9118
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Towel Rails
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-02-21
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
48
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
58
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.it
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.it
Tuotesertifiointi
http://www.idealstandard.it
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.it
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Nettopaino (kg)
0.5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_76_90
Uniclass 2015 -kuvaus
Towel rails
OmniClass-numero
23-31 25 00
OmniClass-nimike
Toilet and Bath Specialties
Alueellinen saatavuus
Aasia
Eurooppa
Afrikka
Afganistan
Espanja
Egypti
Arabiemiirikunnat
Saksa
Bahrain
Irak
Iran
Israel
Jemen
Jordania
Kuwait
Libanon
Oman
Palestiinalaisalueet
Qatar
Saudi-Arabia
Syyria
Turkki
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Lataa
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Lataa
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Lataa
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Lataa
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Lataa