Julkaise tuotteesi
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm

    Iom Grab Rail 300 mm

    Iom Grab Rail 300 mm
    Tekniset tiedot
    • Iom Grab Rail 300 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA9126
    • TuoteperheIOM
    • TuoteryhmäIOM
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)365
    • Leveys (mm)90
    • Syvyys (mm)90
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)0.58
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC012353
    • ETIM-nimiAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 -kuvausHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Espanja
    Italia
    Kreikka
    Puola
    Ranska
    Saksa
    Tsekin tasavalta
    Venäjä
    Yhdistynyt kuningaskunta