Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/4e266bb5-d6da-4624-90bf-4c2344af9db4
Koti
Luokat
Saniteetti
Säilytys
STRADA glass shelf 400x138mm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
STRADA glass shelf 400x138mm
STRADA glass shelf 400x138mm
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
STRADA glass shelf 400x138mm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
A9198
Tuoteperhe
STRADA
Tuoteryhmä
Shelf
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-06-14
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
35
Leveys (mm)
400
Syvyys (mm)
138
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.de/produkte
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.de/produkte
Tuotesertifiointi
http://www.idealstandard.it
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.de/produkte
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Nettopaino (kg)
1.8
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Säilytys
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_30_78_78
Uniclass 2015 -kuvaus
Shelves
OmniClass-numero
23-21 11 11 11
OmniClass-nimike
Commercial Storage Shelves
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Saksa
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Lataa
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Lataa
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Lataa
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
Lataa
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa