Julkaise tuotteesi
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR

    CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR

    CERASPRINT NEW SINK MIXER TUB.SP.D25 CHR
    Tekniset tiedot
    • CERASPRINT NEW SINK MIXER TUB.SP.D25 CHR
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteB7473
    • TuoteperheCERASPRINT
    • TuoteryhmäKitchen Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)324
    • Leveys (mm)64
    • Syvyys (mm)268
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)2.575
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSink manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa