Julkaise tuotteesi
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME

    RETTA SNK MXR R-MTD CHROME

    Retta - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello.
    Tekniset tiedot
    • Retta - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Leva in metallo. Rotazione della leva 120°. Bocca di erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca di erogazione 224 mm. Altezza bocca 164 mm. Cartuccia 47 mm con copertura in acciaio inox. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Conforme alla normativa acustica DIN4109, gruppo 1.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteB8981
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäSink Water Supply Fittings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-13
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)2.51
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusVenttiili
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka
    Afganistan
    Italia
    Egypti
    Arabiemiirikunnat
    Kreikka
    Bahrain
    Saksa
    Irak
    Iran
    Israel
    Jemen
    Jordania
    Kuwait
    Libanon
    Oman
    Palestiinalaisalueet
    Qatar
    Saudi-Arabia
    Syyria
    Turkki