Julkaise tuotteesi
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET

    Shower Mixer Exposed Set with 38mm Firma Flow ceramic cartridge with hot water limiter
    Tekniset tiedot
    • Metal handle with red and blue color indication Check valve Standard S-Connections Cylindrical Metal escutcheons 1-functional hand spray Fixed wall bracket 1500mm metal shower hose Comply with EN817 Shower mixer exposed with set
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD251
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäMixer taps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)185
    • Syvyys (mm)190
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)2.17
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017610
    • ETIM-nimiSanitary taps
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShower manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Espanja
    Italia
    Puola
    Ranska
    Saksa
    Venäjä
    Yhdistynyt kuningaskunta