Julkaise tuotteesi
White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

White 45 cm washbasin back outlet, no tapholes
Tekniset tiedot
  • 45 cm washbasin back outlet, no tapholes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE0013
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWall hung hand rinse basins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)148
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)437
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Nettopaino (kg)11
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Eurooppa