Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/6f4da8a4-894d-43b3-a5c8-637721e3e684
Koti
Luokat
Saniteetti
Peilit
CONNECT SPACE MIRROR 50X70 28W 230V A/STM
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
CONNECT SPACE MIRROR 50X70 28W 230V A/STM
Mirror 500x700x20 mm. Connect Space
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mirror 500x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 500x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 28 W, IP44. Mirror 500x700x20 mm.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
E0381
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Bathroom Mirrors
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-06-18
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.it
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.it
Tuotesertifiointi
http://www.idealstandard.it
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.it
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Nettopaino (kg)
5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Peilit
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 -kuvaus
Mirrors
OmniClass-numero
23-21 37 13 15
OmniClass-nimike
Mirrors
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Lataa
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Lataa
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Lataa
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Lataa