Julkaise tuotteesi
CONNECT SPACE MIRROR 100X70 95W 230V A/STM
CONNECT SPACE MIRROR 100X70 95W 230V A/STM

    CONNECT SPACE MIRROR 100X70 95W 230V A/STM

    Mirror 1000x700x20 mm. Connect Space
    Tekniset tiedot
    • Mirror 1000x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 1000x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 95 W, IP44. Mirror 1000x700x20 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE0385
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBathroom Mirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)10
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska