Julkaise tuotteesi
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    4.4 / 5 tähteä4.4(38 arvostelua)

    Wall Mounted Basin Unit 80 cm, 2 Drawers, Soft Close, Space Saving Siphon, Grey 

    Tekniset tiedot
    • Wall Mounted Basin Unit 80 cm with 2 Drawers, Soft Close and Space Saving Siphon, Grey 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE0573
    • TuoteperheOTHER
    • TuoteryhmäFurniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)550
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliLaminaatti
    • Nettopaino (kg)22.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Bulgaria