Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/07cd9073-79de-4a38-ba17-c5e1eb70eed0
Koti
Luokat
Saniteetti
WC-säiliöt
Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco
Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
E0733
Tuoteperhe
CONNECT AIR
Tuoteryhmä
TOILET CISTERNS
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-05-15
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
378
Leveys (mm)
300
Syvyys (mm)
178
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.idealstandard.com/
Asennusohjeet
https://www.idealstandard.com/
Tuotesertifiointi
https://www.idealstandard.com/
Tekninen kuvaus
https://www.idealstandard.com/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Nettopaino (kg)
10.44
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC-säiliöt
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_87
Uniclass 2015 -kuvaus
WC cistern fittings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Espanja
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
OLI
Karisma - Polished chrome
Lataa
OLI
Expert Plus - Direct - PNEUMATIC
Lataa
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Lataa
Valsir
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS
Lataa
SIAMP Deutschland
BCU 350 Wall Frame Unit Inc Cistern
Lataa