Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/16bdc24b-3a21-415c-973f-a95eadfe20f1
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
E0744
Tuoteperhe
CONNECT AIR
Tuoteryhmä
WASHBASIN
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-02-21
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
160
Leveys (mm)
550
Syvyys (mm)
460
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.idealstandard.com/
Asennusohjeet
https://www.idealstandard.com/
Tuotesertifiointi
https://www.idealstandard.com/
Tekninen kuvaus
https://www.idealstandard.com/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Nettopaino (kg)
13.94
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 -kuvaus
Washbasin taps
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
Lataa
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa