Julkaise tuotteesi
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
    Tekniset tiedot
    • CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE0819
    • TuoteperheCONNECT AIR
    • TuoteryhmäBASIN UNITS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-02-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)550
    • Leveys (mm)470
    • Syvyys (mm)830
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)32.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
    • OmniClass-numero23-31 17 11
    • OmniClass-nimikeShower Compartments

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Italia
    Kreikka
    Ranska
    Yhdistynyt kuningaskunta
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä