Julkaise tuotteesi
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
    Tekniset tiedot
    • CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE0827
    • TuoteperheCONNECT AIR
    • TuoteryhmäBASIN UNITS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-02-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)550
    • Leveys (mm)470
    • Syvyys (mm)830
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)27.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
    • OmniClass-numero23-31 17 11
    • OmniClass-nimikeShower Compartments

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa