Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/0167cc44-c40b-4c5b-8128-a4bd18c042ad
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuonetarvikkeet
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
E0851
Tuoteperhe
CONNECT AIR
Tuoteryhmä
WORKTOP
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-02-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
465
Leveys (mm)
35
Syvyys (mm)
1020
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.idealstandard.com/
Asennusohjeet
https://www.idealstandard.com/
Tuotesertifiointi
https://www.idealstandard.com/
Tekninen kuvaus
https://www.idealstandard.com/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Puu
Nettopaino (kg)
6.2
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
IFC-luokitus
Kaluste
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_30_78_06
Uniclass 2015 -kuvaus
Bathroom shelves
OmniClass-numero
23-31 17 11
OmniClass-nimike
Shower Compartments
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Saksa
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Lataa
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Lataa
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Lataa
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Lataa
Schluter Systems
DESIGN-NICHE Shower Niche
Lataa