Julkaise tuotteesi
CONNECT 2 PIVOT DOOR 95 CLEAR GLASS
CONNECT 2 PIVOT DOOR 95 CLEAR GLASS
CONNECT 2 PIVOT DOOR 95 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 PIVOT DOOR 95 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE PIVOT DOOR  95 CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, and BRIGHT SILVER FINISH.

    Tekniset tiedot
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP .OPENING OUTWARDS 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteK9271
    • TuoteperheCONNECT II
    • TuoteryhmäShower Enclosure
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1950
    • Leveys (mm)950
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)33
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 17
    • OmniClass-nimikeShower Enclosures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Bulgaria
    Italia
    Kreikka
    Puola
    Venäjä