Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/baf7df56-cd3d-4bfc-8588-64119d7b0205
Koti
Luokat
Saniteetti
Peilit
CONNECT/CONCEPT Mirror 40X70
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
CONNECT/CONCEPT Mirror 40X70
4.4
(5 arvostelua)
Mirror 400x700x5 mm. Connect - Mirror 400x700x5 mm .. Fixing kit included .. Mirror 400x700x5 mm.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mirror 400x700x5 mm. Connect - Mirror 400x700x5 mm .. Fixing kit included .. Mirror 400x700x5 mm.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
N1403
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Bathroom Mirrors
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-02-21
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.it
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.it
Tuotesertifiointi
http://www.idealstandard.it
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.it
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Nettopaino (kg)
4.06
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Peilit
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 -kuvaus
Mirrors
OmniClass-numero
23-21 37 13 15
OmniClass-nimike
Mirrors
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Lataa
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Lataa
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Lataa
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Lataa