Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/1c3ba517-0bca-40c6-82b5-05a35fdfbae5
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
P1692
Tuoteperhe
FLO
Tuoteryhmä
Basin
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-05-15
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
127
Leveys (mm)
502
Syvyys (mm)
236
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.be
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.be
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.be
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Nettopaino (kg)
6.4
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Belgia
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Lataa
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa