Julkaise tuotteesi
EXTRA BASIN 60 OF NTH GRND WHT
EXTRA BASIN 60 OF NTH GRND WHT

    EXTRA BASIN 60 OF NTH GRND WHT

    EXTRA | Basin 615x450x150 mm, no tap hole, with overflow
    Tekniset tiedot
    • EXTRA | Basin 615x450x150 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow | Space saving basin
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteR0544
    • TuoteperheExtra
    • TuoteryhmäWashbasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)615
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Nettopaino (kg)15.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Espanja
    Italia
    Kreikka
    Puola
    Ranska
    Saksa
    Tsekin tasavalta
    Venäjä
    Yhdistynyt kuningaskunta