KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/SKINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S
Näytä edelliset kuvat
Katso seuraavat kuvat

KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

Tekniset tiedot
  • Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, with 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS6389
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWash basins, sinks and troughs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-07-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)567
  • Leveys (mm)1800
  • Syvyys (mm)268
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Nettopaino (kg)23.76
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_92
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal systems
  • OmniClass-nimikeWash Water Troughs
  • OmniClass-numero23-39 41 11 17

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Bulgaria