Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/0cd51194-c564-4172-a1d1-8e4cd979f632
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
T0063
Tuoteperhe
SOFTMOOD
Tuoteryhmä
Basin
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-06-14
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
475
Leveys (mm)
1200
Syvyys (mm)
440
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.de/produkte
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.de/produkte
Tuotesertifiointi
http://www.idealstandard.it
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.de/produkte
Liittyviä
Liittyviä
Nettopaino (kg)
56
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 -kuvaus
Vanity units
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Saksa
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
Lataa
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa