Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/28457d40-241a-4c40-ac1a-5accd2ed9dd2
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
SOFTMOOD double vanity basin 1240x460mm, 1 taphole, with overflow
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
SOFTMOOD double vanity basin 1240x460mm, 1 taphole, with overflow
SOFTMOOD double vanity basin 1240x460mm, 1 taphole, with overflow
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
T0067
Tuoteperhe
SOFTMOOD
Tuoteryhmä
Basin
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-08-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
170
Leveys (mm)
1240
Syvyys (mm)
460
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.de/produkte
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.de/produkte
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.de/produkte
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Nettopaino (kg)
29.3
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 -kuvaus
Integral wash basins and vanity tops
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Saksa
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
Lataa
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa