Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/26239789-50df-4e64-b4cf-e95d0590b2df
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkukomeron ovet
TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE
A / 70 - Square corner shower enclosure with sliding opening - Tempered pressed glass C - White profile
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
A / 70 - Square corner shower enclosure with sliding opening - Tempered pressed glass C - White profile
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
T2334
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Shower enclosures
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-02-21
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1850
Leveys (mm)
695
Syvyys (mm)
695
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.it
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.it
Tuotesertifiointi
http://www.idealstandard.it
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.it
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Suunniteltu:
Ranska
Nettopaino (kg)
27.9
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkukomeron ovet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower enclosures
OmniClass-numero
23-31 17 00
OmniClass-nimike
Showers
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
4.0
(
36
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Lataa
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Lataa