Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/f86cadd9-34e3-40a2-9662-bb9ac7f3a781
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkukomeron ovet
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
Tipica- R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
T2374
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Shower enclosures
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-08-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1850
Leveys (mm)
895
Syvyys (mm)
895
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.it
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.it
Tuotesertifiointi
http://www.idealstandard.it
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.it
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Nettopaino (kg)
29.15
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkukomeron ovet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower enclosures
OmniClass-numero
23-31 17 00
OmniClass-nimike
Showers
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Lataa