Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/ce83fb74-a2ad-45bf-9c6d-f46053b37063
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
Tipica- A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
T2380
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Shower enclosures
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-05-15
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1850
Leveys (mm)
900
Syvyys (mm)
901
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.it
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.it
Tuotesertifiointi
http://www.idealstandard.it
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.it
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Nettopaino (kg)
34.1
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower enclosures
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Belgia
Italia
Kreikka
Ranska
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Lataa
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Lataa
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set
4.4
(
15
)
Lataa