Julkaise tuotteesi
STRADA II VSL BSN 60  WHT IP NOF NTH OVL
STRADA II VSL BSN 60  WHT IP NOF NTH OVL

    STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL

    Strada II Vessel Basin Oval 60 cm, No Overflow, Boxed, White

    Tekniset tiedot
    • Oval 600x400 mm countertop washbasin on countertop without hole for taps and without overflow hole. Ceramic cover supplied. Template and fixings included in the package.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT2981
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäCounter top wash basins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)130
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Bulgaria
    Espanja
    Italia