Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/1214e072-6954-4ac5-9a31-3abf09734d54
Koti
Luokat
Saniteetti
Peilit
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
T3350
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Bathroom Mirrors
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-06-18
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
700
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
26
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.com
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.com
Tuotesertifiointi
http://www.idealstandard.com
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.com
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Nettopaino (kg)
6.12
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Peilit
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 -kuvaus
Mirrors
OmniClass-numero
23-21 37 13 15
OmniClass-nimike
Mirrors
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Bulgaria
Italia
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Lataa
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Lataa
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Lataa
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Lataa