Julkaise tuotteesi
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V

    M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V

    Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
    Tekniset tiedot
    • Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT3351
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBathroom Mirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)26
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)7.65
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Bulgaria
    Italia
    Ranska