Julkaise tuotteesi
Conca Hwb 40x35 NOF TH
Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Conca Hand washbasin Basin40x35cm,1 Tap hole for tapware Whitout Overflow
    Tekniset tiedot
    • Rectangular washbasin 400 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend combining it with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT3874
    • TuoteperheCONCA
    • TuoteryhmäWash-Basin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)350
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)160.7
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)11.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins
    • OmniClass-numero23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-nimikeSurface Water Retention Basins

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Bulgaria
    Italia
    Kreikka
    Puola
    Ranska
    Saksa
    Tsekin tasavalta
    Venäjä
    Yhdistynyt kuningaskunta