Julkaise tuotteesi
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK

    Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK

    Round-Mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round-MirrorAmbient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    Tekniset tiedot
    • Round mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round Ambient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT4131
    • TuoteperheCONCA
    • TuoteryhmäBathroom_Furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)650
    • Syvyys (mm)650
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Nettopaino (kg)9.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Bulgaria
    Italia
    Kreikka
    Puola
    Ranska
    Saksa
    Tsekin tasavalta
    Venäjä
    Yhdistynyt kuningaskunta