Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/92982cd0-a757-4440-a3f9-53d009b9be9b
Koti
Luokat
Saniteetti
Säilytys
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Round-MirrorØ 900 mm with 30 W "Round-MirrorAmbient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Round Ø 900 mm mirror with 30 W "Round Ambient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
T4133
Tuoteperhe
CONCA
Tuoteryhmä
Bathroom_Furniture
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-12-04
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
60
Leveys (mm)
900
Syvyys (mm)
900
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.ideal-standard.co.uk/products.html
Asennusohjeet
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Tekninen kuvaus
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Nettopaino (kg)
19.5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Säilytys
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
ETIM-koodi
EG017960
ETIM-nimi
Furniture
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 -kuvaus
Bathroom cabinets
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 50 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Furniture
OmniClass-numero
23-31 25 13
OmniClass-nimike
Bathroom Cabinets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Bulgaria
Italia
Kreikka
Puola
Ranska
Saksa
Tsekin tasavalta
Venäjä
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Lataa
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Lataa
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Lataa