Julkaise tuotteesi
Conca CERAMIC WTOP 100 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 100 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 100 X 37  CM STN

    Conca CERAMIC WTOP 100 X 37  CM STN

    Porcelain stoneware countertop, 1000 x 372 x 6 mm. Compact, hard, non-porous colored ceramic with high resistance to mechanical stress, chemical attacks, scratches and abrasion. It is easy to clean. To be combined with vanity units without countertop.
    Tekniset tiedot
    • Porcelain stoneware top 1000mm wide, 372 mm deep and 6 mm thick, Porcelain stoneware is a compact, hard, colored, non-porous ceramic with high resistance to mechanical stress, chemical, scratches and abrasion. It is very easy to clean while maintaining the characteristics of the surface. Tops to be combined with vanity units without countertop with depth 372 mm.Gray stone finish
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT4346
    • TuoteperheCONCA
    • TuoteryhmäBathroom_Furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)6
    • Leveys (mm)1003
    • Syvyys (mm)373
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)5.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa