Julkaise tuotteesi
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda Countertop washbasin, 450 mm, without Tap hole or overflow, Grinded bottom side
    Tekniset tiedot
    • Linda Washbasin missing info mm, Washbasin, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Mounting method: missing info, Type of fastening: missing info, Number of washbasins: missing info, Tap hole: Centre, With overflow: Slotted. Available in White, Ideal Plus White and Silk White finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT4400
    • TuoteperheLinda-X
    • TuoteryhmäWashbasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)390
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)9.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCatchbasins
    • OmniClass-numero23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-nimikeSurface Water Retention Basins

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa