Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/c870b6a4-cbaa-404b-9d6b-418da45dd2c4
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkukomeron ovet
I.LIFE WALK-IN PANEL 1400 MM
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
I.LIFE WALK-IN PANEL 1400 MM
I.life walk-in panel 1400 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
I.life walk-in panel 1400 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
T4874
Tuoteperhe
I.life
Tuoteryhmä
Shower Enclosures
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-01-10
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2002
Leveys (mm)
1354
Syvyys (mm)
16
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
Asennusohjeet
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Tuotesertifiointi
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Tekninen kuvaus
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Nettopaino (kg)
60
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkukomeron ovet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
ETIM-koodi
EC010034
ETIM-nimi
Corner entrance shower enclosure rectangular
UNSPSC-nimi
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC-koodi
30181507
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 -koodi
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Tub and Shower Enclosures
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Bulgaria
Italia
Kreikka
Puola
Ranska
Tsekin tasavalta
Venäjä
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Lataa
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Lataa
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
Lataa