Julkaise tuotteesi
I.LIFE  DOOR ACCESS WET ROOM PANEL 1000 MM
I.LIFE  DOOR ACCESS WET ROOM PANEL 1000 MM

    I.LIFE  DOOR ACCESS WET ROOM PANEL 1000 MM

    I.life  Door Access wet Room panel 1000 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Tekniset tiedot
    • I.life  Door Access wet Room panel 1000 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT4875
    • TuoteperheI.life
    • TuoteryhmäShower Enclosures
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2006
    • Leveys (mm)1003
    • Syvyys (mm)13
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Nettopaino (kg)44
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010034
    • ETIM-nimiCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-koodi30181507
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Italia
    Kreikka
    Puola
    Ranska
    Tsekin tasavalta
    Venäjä
    Yhdistynyt kuningaskunta