Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/e1a4a4fa-af70-49d2-97f9-1011cd6af05c
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkukomeron ovet
I.LIFE PIVOT DOOR 900 MM
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
I.LIFE PIVOT DOOR 900 MM
I.life Pivot Door 900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
I.life Pivot Door 900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
T4910
Tuoteperhe
I.life
Tuoteryhmä
Shower Enclosures
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-01-10
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2003
Leveys (mm)
99
Syvyys (mm)
850
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
Asennusohjeet
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Tuotesertifiointi
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Tekninen kuvaus
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Nettopaino (kg)
37
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkukomeron ovet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
ETIM-koodi
EC010034
ETIM-nimi
Corner entrance shower enclosure rectangular
UNSPSC-nimi
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC-koodi
30181507
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 -koodi
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Tub and Shower Enclosures
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Lataa
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Lataa
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
Lataa