Julkaise tuotteesi
I.LIFE  SIDE PANEL 1000 MM, UNHANDED DOOR
I.LIFE  SIDE PANEL 1000 MM, UNHANDED DOOR

    I.LIFE  SIDE PANEL 1000 MM, UNHANDED DOOR

    I.life  Side Panel 1000 mm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Tekniset tiedot
    • I.life  Side Panel 1000 mm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT4917
    • TuoteperheI.life
    • TuoteryhmäShower Enclosures
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2003
    • Leveys (mm)47
    • Syvyys (mm)956
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Nettopaino (kg)42
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010034
    • ETIM-nimiCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-koodi30181507
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Yhdistynyt kuningaskunta