Julkaise tuotteesi
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm

    I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm

    I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm. Available in different finishes.
    Tekniset tiedot
    • I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm. Available in Matt White, Sand Beige, Matt Quartz, Grey Matt Carbon, Grey MattGreige, Matt Natural Oak & Coffee Oak.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT5265
    • TuoteperheI.life
    • TuoteryhmäBathroom Furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)20
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Nettopaino (kg)8.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011381
    • ETIM-nimiBathroom furniture set
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLaboratory Furniture
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Yhdistynyt kuningaskunta