Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/7ca817ba-8fd3-4f22-9ce1-74ca873693db
Koti
Luokat
Saniteetti
Säilytys
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
I.life B worktop mlti no cut 160cm
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Worktop mlti no cut 160cm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
T5285
Tuoteperhe
I.life B
Tuoteryhmä
Bathroom Furniture
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-09-21
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
18
Leveys (mm)
1603
Syvyys (mm)
507
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/furniture-and-accessories/assemblies
Asennusohjeet
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/furniture-and-accessories/assemblies
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Tuotesertifiointi
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Tekninen kuvaus
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/furniture-and-accessories/assemblies
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Puu
Nettopaino (kg)
9.3
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Säilytys
IFC-luokitus
Kaluste
ETIM-koodi
EC010460
ETIM-nimi
Bathroom vanity top
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 -kuvaus
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Bathroom Casework
OmniClass-numero
23-31 25 13
OmniClass-nimike
Bathroom Cabinets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Bulgaria
Espanja
Italia
Kreikka
Puola
Ranska
Saksa
Tsekin tasavalta
Venäjä
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Lataa
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Lataa
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Lataa