Julkaise tuotteesi
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM

    I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM

    I.life B worktop mlti no cut 200cm
    Tekniset tiedot
    • Worktop mlti no cut 200cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT5287
    • TuoteperheI.life B
    • TuoteryhmäBathroom Furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)18
    • Leveys (mm)2003
    • Syvyys (mm)507
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)11.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC010460
    • ETIM-nimiBathroom vanity top
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa