Julkaise tuotteesi
I.Life b semipedestal
I.Life b semipedestal
I.Life b semipedestal

    I.Life b semipedestal

    I.life B semipedestal, incl. L-shape wall-fixation, for basins i.life B
    Tekniset tiedot
    • Semipedestal, incl. L-shape wall-fixation, for Washbasins i.life B, white, in carton box, EU pallet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT5346
    • TuoteryhmäSanitary
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)34
    • Leveys (mm)27.8
    • Syvyys (mm)19.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Nettopaino (kg)6.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011445
    • ETIM-nimiWashbasin column
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCatchbasins
    • OmniClass-numero23-11 21 21 13
    • OmniClass-nimikeCatch Basins

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Espanja
    Italia
    Kreikka
    Puola
    Ranska
    Saksa
    Tsekin tasavalta
    Venäjä