Julkaise tuotteesi
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white
    Tekniset tiedot
    • Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white, in carton box, EU pallet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT5717
    • TuoteperheI.life B
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)47
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Nettopaino (kg)16.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka