Julkaise tuotteesi
IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE

    IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE

    Ideal Standard i.life O, dedicated seat, wrapover seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white
    Tekniset tiedot
    • Ideal Standard i.life O, dedicated seat, wrapover seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white, in carton box, in master box, EU pallet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT5722
    • Tuoteperhei.Life O
    • TuoteryhmäToilet Seat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)45
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)435
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliDuroplast
    • Suunniteltu:Italia
    • Nettopaino (kg)2.05
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011196
    • ETIM-nimiToilet seat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-numero23-31 19 19 17
    • OmniClass-nimikeWater Closet Seats

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka