Julkaise tuotteesi
I.LIFE O  Vessel 600x380x130 mm in white glossy finish, without overflow  Space saving basin
I.LIFE O  Vessel 600x380x130 mm in white glossy finish, without overflow  Space saving basin

    I.LIFE O Vessel 600x380x130 mm in white glossy finish, without overflow Space saving basin

    I.LIFE O Vessel 600x380x130 mm, without overflow
    Tekniset tiedot
    • I.LIFE O Vessel 600x380x130 mm in white glossy finish, without overflow Space saving basin
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT5731
    • Tuoteperhei.Life O
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)135
    • Leveys (mm)601
    • Syvyys (mm)381
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Nettopaino (kg)11.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka