Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/8c662f6a-88eb-4d31-aab9-39c18add2b3c
Koti
Luokat
Saniteetti
Peilit
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm.. Luce integrata nel Top. Kit di fissaggio incluso. Lampada: LED 230 V~, 50Hz, IP44, 8 W. Finitura
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
T7861
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Bathroom Mirrors
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-04-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
650
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
150
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.it
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.it
Tuotesertifiointi
http://www.idealstandard.it
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.it
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Nettopaino (kg)
10.41
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Peilit
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 -kuvaus
Bathroom mirrors
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Italia
Ranska
Saksa
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Lataa
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Lataa
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Lataa
Sloan Valve
ML Back Lit Sloan Wall-hung Back Lit LED Mirror
Lataa