Julkaise tuotteesi
MAGNUM FRONTAL LF 170 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL LF 170 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL LF 170 RECT GLOSSY BRILL

    Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1700 mm, Left Hand Version, 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Tekniset tiedot
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1700 mm, Left Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, Silver 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT9667
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower enclosures
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)1700
    • Syvyys (mm)90
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)69
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers