Julkaise tuotteesi
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY

    IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY

    Adapto-Mensola in truciolare nobilitato,
    Tekniset tiedot
    • Mensola in truciolare nobilitato, altezza 120 mm, abbinabile alle basi sospese (U8419 e U8421) e alle barre portasciugamani. Possibilità di installazione sospesa tramite le staffe di fissaggio (U842867) oppure installazione freestanding tramite l’apposita struttura (gambe U8599FY+ barre di giunzione). La mensola viene fornita senza taglio lavabo. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 24
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteU8405
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBathroom integrated furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)505
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa