Julkaise tuotteesi
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN

    BASE UNIT 25X24 GRY STN

    Adapto-Base sospesa in truciolare nobilitato,
    Tekniset tiedot
    • Base sospesa in truciolare nobilitato, altezza 245 mm, con un cassetto con apertura Push to Open. Abbinabile con le mensole o installabile singolarmente completandola con l’apposito Top.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteU8419
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBathroom cupboards
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)246
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)503
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)13.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • OmniClass-numero23-21 19 00
    • OmniClass-nimikeCasework

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa