Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/397543cc-4d0f-416b-a36f-89d63cab1ce5
Koti
Luokat
Saniteetti
WC-säiliöt
INSTALLATION SYSTEM FOR BOWLS W/O PLATE
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
INSTALLATION SYSTEM FOR BOWLS W/O PLATE
INSTALLATION SYSTEM FOR BOWLS W/O PLATE
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
W3707
Tuoteperhe
OTHER
Tuoteryhmä
Tank
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-05-15
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1100
Leveys (mm)
350
Syvyys (mm)
245
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.cz
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.cz
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.cz
Liittyviä
Liittyviä
Nettopaino (kg)
16.55
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC-säiliöt
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_87
Uniclass 2015 -kuvaus
WC cistern fittings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Tsekin tasavalta
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
hansgrohe
01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO
Lataa
LAUFEN
LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC
Lataa
SIAMP Deutschland
BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern
Lataa
Laufen-FI
PRO GUEST WALLHUNG TOILET SOFT SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM
Lataa
DELABIE
110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern
Lataa